Schmalz

Ventouses plates SHF

Surface de ventouse (Ø) de 125 mm à 210 mm

Accéder directement aux produits

Le joint d'étanchéité souple permet de s'adapter de manière optimale aux pièces inégales

Le double rebord d'étanchéité interne assure une étanchéité optimale sur les surfaces rugueuses et lisses

La structure spéciale du fond de la ventouse permet des applications avec une dynamique maximale et des temps de cycle courts

Le joint peut être changé rapidement et sans outils

Composition
  • Ventouse plate SHF composée de bague d'étanchéité (3) et plaque support en aluminium (1)
  • Raccord latéral (2) fermé par vis de fermeture dans la version standard (collées en position pour plus de sécurité)
  • Bague d'étanchéité sur la plaque support de manière sûre et solide (remplacement sans outil)
  • Double bord d'étanchéité interne (4) pour une meilleure étanchéité sur surfaces rugueuses
  • Le palpeur (accessoire) peut être commandé séparément ; utiliser du frein filet moyen lors du montage
  • Filtre en option
Données techniques
  • Diamètre : 125 à 210 mm
  • Matière : NK
  • Plaque de support solidement fixée à la pièce en élastomère
Secteurs
  • Bois
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Filetage G1
Taille
Matière de la ventouse
Nombre de soufflets
Famille de produits
Hauteur H
Allongement du ressort Z
Secteurs

1 - 3 de 3 résultats

SHF 125 NK-45 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.01.11788

Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique

Taille125
Matière de la ventouseCaoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]45 (Shore A)
ConnexionG1/4"-F
SHF 210 NK-45 G1/2-IG

Réf. article: 10.01.01.11814

Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique

Taille210
Matière de la ventouseCaoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]45 (Shore A)
ConnexionG1/2"-F
SHF 160 NK-45 G1/2-IG

Réf. article: 10.01.01.12025

Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique

Taille160
Matière de la ventouseCaoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]45 (Shore A)
ConnexionG1/2"-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier