Schmalz

Ventouses plates SPF

Surface d'aspiration (Ø) de 10 mm à 60 mm

Accéder directement aux produits

Le joint d'étanchéité souple assure une étanchéité optimale sur les boîtes en carton et les emballages rigides.

Grande stabilité de la ventouse dans les processus dynamiques.

Forces d'aspiration élevées grâce à des ailettes d'appui sur la zone d'aspiration pour un diamètre effectif maximisé

Le matériau Elastodur ED-65 minimise l'usure (durée de vie environ 3 fois plus élevée qu'avec le NBR)

Composition
  • Ventouse plate ronde SPF (2) avec lèvre d'étanchéité souple et flexible et avec nervures de soutien sur la surface d'aspiration
  • Matière résistante à l'usure Elastodur ED-65
  • Avec élément de fixation rapide jusqu'au diamètre de 30 mm
  • Avec un insert constitué de 2 éléments (à partir d'un diamètre de 40mm), l'un côté machine (1) l'autre côté aspiration (3) pour faciliter le remplacement de la ventouse
  • Tamis de filtrage (4) à clipser pour le préfiltrage (taille des pores 250 µm)
  • Tous les éléments de fixation à filetage extérieur sont équipés d'une bague d'étanchéité intégrée
Données techniques
  • Diamètre : 10 mm à 60 mm
  • Matière : ED
  • Elément de fixation modulaire
Secteurs
  • Conditionnement
  • Logistique
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Filetage G1
Taille
Nombre de soufflets
Matière de la ventouse
Famille de produits
Hauteur H
Allongement du ressort Z
Secteurs

1 - 10 de 16 résultats

SPF 10 ED-65 M5-AG

Réf. article: 10.01.01.13237

Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables

Taille10
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Filetage G1M5-M
SPF 10 ED-65 M5-IG

Réf. article: 10.01.01.13254

Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables

Taille10
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Filetage G1M5-F
SPF 15 ED-65 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.01.13238

Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables

Taille15
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Filetage G1G1/8"-M
SPF 15 ED-65 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.01.13239

Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables

Taille15
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Filetage G1G1/8"-F
SPF 20 ED-65 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.01.13240

Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables

Taille20
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Filetage G1G1/8"-M
SPF 20 ED-65 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.01.13241

Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables

Taille20
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Filetage G1G1/8"-F
SPF 25 ED-65 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.01.13242

Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables

Taille25
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Filetage G1G1/8"-M
SPF 25 ED-65 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.01.13243

Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables

Taille25
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Filetage G1G1/8"-F
SPF 30 ED-65 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.01.13244

Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables

Taille30
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Filetage G1G1/8"-M
SPF 30 ED-65 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.01.13245

Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables

Taille30
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Filetage G1G1/8"-F

Recommandations de produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier