Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
CobotPump dédié à la génération du vide électrique pour robots coopératifs
Capacité d'aspiration (max.) | 12 l/min |
Puiss. nominale | 13 W |
Tension | 24V - DC |
Alimentation | 0,6 A |
Max. vide | 750 mbar |
Température de travail | 5 ... 45 °C |
Construction | Système de changement rapide MATCH |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 151,50 mm |
D1 | 86,50 mm |
L | 143 mm |
L1 | 155,50 mm |
L2 | 114 mm |
L3 | 18 mm |
X1 | 43 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration (max.) | 12 l/min |
Max. vide | 750 mbar |
Puiss. nominale | 13 W |
Tension DC | 24V - DC |
Alimentation | 0,60 A |
Température de travail | 5 ... 45 °C |
Poids | 1135 g |
Consignes de commande: ECBPi 12 24V-DC MATCH
La livraison comprend :
Le module de changement rapide RMQC approprié doit être commandé séparément.