RECBi 24V-DC NO PXT-2 1C MATCH

Réf. article: 10.02.03.00398

Générateur de vide pneumatique pour l'écosystème de fin de bras MATCH

Tension DC24V-DC
Commande de vanneSans courant, ouvert
avecPXT (2 traverses)
ApplicationDIO / IO-Link
ConstructionSystème de changement rapide MATCH
RECBi 24V-DC NO PXT-2 1C MATCH
Attribut Valeur
B 75 mm
B1 131 mm
B5 150 mm
D 75,50 mm
D1 86,20 mm
D2 30 mm
H 49 mm
H1 69,50 mm
H2 25 mm
H3 14 mm
H5 34 mm
L 112,50 mm
L2 70 mm
L3 85 mm
Attribut Valeur
avec PXT (2 traverses)
Tension DC 24V-DC
Capacité d'aspiration (max.) 52,50 l/min
Max. vide 850 mbar
Commande de vanne Sans courant, ouvert
Puiss. nominale 1,51 W
Tension 24V - DC
Alimentation 0,10 A
Plage de pression (press. de service) 3,00 ... 7,00 bar
Température de travail 0 ... 50 °C
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

Logiciel

Langue

Consignes de commande: RECBi 24V-DC NO PXT-2 1C MATCH

Le générateur de vide pneumatique RECBi MATCH est disponible dans les variantes suivantes :

  • Avec préhenseur PXR monté
  • Avec bride de raccordement pour préhenseur modulaire PXT
  • Avec plaque de raccordement universelle montée