Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Module de changement rapide pour une connexion facile et rapide des pinces EoA de la série MATCH
Diamètre de cercle D mk | 50 mm |
pour | Robots universels e |
Type | UR3e-16e |
Entrées/sorties | entrée/sortie numérique |
Fonction supplémentaire Equipement de l'installation | Freedrive |
Connexion électrique | Con coudé fem M8, 8 pol |
Conception vacuostat | Commutation NPN |
Construction | Système de changement rapide MATCH |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 75 mm |
d | 6,40 mm |
D2 | 31,50 mm |
Dmk | 50 mm |
G1 | M8-F |
G2 | M7-F |
G3 | M3-F |
G4 | M4-F |
H | 21 mm |
H1 | 24 mm |
Lk | 200 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Construction | Système de changement rapide MATCH |
pour | Robots universels e |
Type | UR3e-16e |
Conception vacuostat | Commutation NPN |
Version | Canal de fluide fermé |
Nombre de cycles de charge | 100000 |
Entrées/sorties | entrée/sortie numérique |
Connexion électrique | WB-M8-8 |
Force axial (max) | 500 N |
Moment (Y) | 40 Nm |
Déport d'essieu max | 1 mm |
Force de serrage | 50 N |
Pouvoir dissolvant | 0 N |
avec | E-transfert électrique / pneumatique |
Température de travail | 5 ... 60 °C |
Poids | 260 g |
Consignes de commande: RMQC 50 URe DIO WB-M8-8 NPN MATCH
Le module de changement rapide RMQC est livré prêt à être raccordé.
Le générateur de vide correspondant doit être commandé séparément.