Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Module de changement rapide pour une connexion facile et rapide des pinces EoA de la série MATCH
Diamètre de cercle D mk | 50 mm |
pour | Universel |
Type | ISO TK 50 |
Entrées/sorties | IO-Link |
Tapez | LED-Band |
Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
Construction | Système de changement rapide MATCH |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 75 mm |
d | 6,40 mm |
D2 | 31,50 mm |
Dmk | 50 mm |
G1 | M12-M |
G2 | M7-F |
G3 | M3-F |
G4 | M4-F |
H | 28 mm |
H1 | 31 mm |
Lk | 190 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Construction | Système de changement rapide MATCH |
pour | Universel |
Type | ISO TK 50 |
Tapez | |
Version | Canal de fluide fermé |
Nombre de cycles de charge | 100000 |
Entrées/sorties | IO-Link |
Connexion électrique | M12-5 |
Force axial (max) | 500 N |
Moment (Y) | 40 Nm |
Déport d'essieu max | 1 mm |
Force de serrage | 50 N |
Pouvoir dissolvant | 0 N |
avec | E-transfert électrique / pneumatique |
Température de travail | 5 ... 60 °C |
Poids | 300 g |
Consignes de commande: RMQC 50 UNI IOL LED M12-5 MATCH
Le module de changement rapide RMQC est livré prêt à être raccordé.
Le générateur de vide correspondant doit être commandé séparément.