SGM-SV 40 G1/4-IG
Réf. article: 10.01.17.00229
Préhenseur magnétique (préparation de capteur)
Secteurs : Automobile | Métal
| Taille | 40 |
| Prise | G1/4"-F |
| Force de préhension max. avec disque de friction | 100 (N) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 40,65 mm |
| D | 40 mm |
| d | 26 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G4 | M4-F |
| H | 70,2 mm |
| LG1 | 11 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG4 | 7 mm |
| X1 | 46 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Force de préhension max. avec disque de friction | 100 N |
| Force de préhension restante | 0,3 N |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Position d'installation | BEL |
| Vanne de commande | Bistable |
| Température de travail | 5 ... 70 °C |
| Poids propre | 255 g |
Documentation
Documentation