Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SET ROB-SET 63 YASKAWA

Réf. article: 10.01.17.00602

Bride complète pour la connexion à des robots légers

Secteurs : Automobile | Métal

Construction de l'utilisationEnsemble de robots
Dmk63 (mm)
porYASKAWA
Poids propre134 (g)
Plage de pression (pression de service) [bar] bar
Filetage G1M6-F
Température de travail °C
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
D 75  mm
d 30  mm
D1 81  mm
d1 6,1  mm
D2 34  mm
d3 6,1  mm
Dmk 63  mm
D mk1 50  mm
G1 M6-F
G2 M6-F
H 17,5  mm
H1 22,5  mm
W 30  °
Données techniques
Attribut Valeur
Angle 15  °
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier