EMVP 8 24V-DC 5/3 NO
Réf. article: 10.05.02.00246
Electrovanne EMVP pour le vide, à précommande pneumatique
Secteurs : Automobile | Métal
| Taille | 8 (mm) |
| Tension | 24V - DC |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Filetage du raccordtage | G1/8"-F |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,00 ... 10,00 bar |
| Plage de pression de commande [bar] | 3,0 ... 10,0 |
| Volume de flux nominal | 42 (m³/h) |
| Filetage G1 | G1/8"-F |
| Température de travail | °C |
| Tension DC | 24 V - DC |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 16,8 mm |
| d | 4,5 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | G1/8"-F |
| H | 40,8 mm |
| H1 | 58,7 mm |
| L | 175,6 mm |
| L1 | 213,8 mm |
| X1 | 19 mm |
Documentation
Documentation