- NOUVEAU
- EFFICACE
VH-OG Plus 21 30
Réf. article: 10.01.55.00020
Unité de vide avec pompe à vide et accumulateur
Secteurs : Usage général
| Forme | Plus |
| Construction d'un générateur vide | Pompe à vide lubrifiée EVE-OG |
| Capacité d'aspiration (max.) | 21 (m³/h) |
| Volume du réservoir | 30 (l) |
| Largeur B | 457 (mm) |
| Hauteur H | 711 (mm) |
| Vide max. | -980 (mbar) |
| avec | Filtre |
| Mode de fonctionnement | fonction d’économie d’air électrique |
| Fonction supplémentaire | Pressostat et vacuostat numérique |
| Tension à 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Tension à 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| L | 521 mm |
| B | 457 mm |
| H | 711 mm |
| D | 25 mm |
| avec | Filtre |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité d'aspiration (max.) | 21 m³/h |
| Volume du réservoir | 30 l |
| Vide max. | -980 mbar |
| Mode de fonctionnement | fonction d’économie d’air électrique |
| Fonction supplémentaire | Pressostat et vacuostat numérique |
| Tension à 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Tension à 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation