- NOUVEAU
- EFFICACE
VH-OG Start 40 50
Réf. article: 10.01.55.00015
Unité de vide avec pompe à vide et accumulateur
Secteurs : Usage général
| Forme | Démarrage |
| Construction d'un générateur vide | Pompe à vide lubrifiée EVE-OG |
| Capacité d'aspiration (max.) | 40 (m³/h) |
| Volume du réservoir | 50 (l) |
| Largeur B | 457 (mm) |
| Hauteur H | 834 (mm) |
| Vide max. | -980 (mbar) |
| avec | Filtre |
| Tension à 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Tension à 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| L | 673 mm |
| B | 457 mm |
| H | 834 mm |
| D | 32 mm |
| avec | Filtre |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité d'aspiration (max.) | 40 m³/h |
| Volume du réservoir | 50 l |
| Vide max. | -980 mbar |
| Tension à 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Tension à 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation