PSPF 43 SI-30/55 G1/4-IG
Réf. article: 10.01.06.05598
Ventouse à soufflet 2K (ronde) pour les emballages de sachets minces, instables et remplis de liquid
Secteurs : Le conditionnement
| Taille | 43 |
| Matière de la ventouse | Silicone SI |
| Dureté de la matière [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Dureté de la matière | 55 (Shore A) |
| Famille de produits | PSPF |
| Nombre de soufflets | 3.5 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Z (Allongement) | 19,3 mm |
| d2 | 18,2 mm |
| dn | 11 mm |
| Dmax(S) | 43,5 mm |
| Ds | 43 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G1 | G1/4-IG |
| H | 64,1 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nombre de soufflets | 3,5 |
| Taille | 43 |
| Matière de la ventouse | Silicone SI |
| Force d'aspiration (-600mbar) | 40 N |
| Famille de produits | PSPF |
| Volume | 16,65 cm³ |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation