Ventouses SFF / SFB1Surface d'aspiration (Ø) de 10 mm à 60 mmMatière : SI, EPDM, HT1, NBR-ESDAfficher les domaines d'applicationVoir 1 de 1 produits
Ventouses plates PFYN VU1Diamètre : 15 à 95 mm Matière : VU1L'insert est enfiché dans la ventouseAfficher les domaines d'applicationAfficher la catégorie
Kit de test Schmalz - ventouses pour le conditionnementContenu: plus de 80 ventouses pour vide dans des géométries et matières différentes ; trois éjecteurs pour le vide ; un vacuomètre et un tuyau pour le vide Rangement : mallette pratique en plastiqueAfficher les domaines d'applicationAfficher la catégorie