SW 25 G1/8-AG
Réf. article: 10.05.04.00034
Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique
Secteurs : Usage général
| Longueur L | 6 (mm) |
| Filetage G1 | G1/8"-M |
| Matière | Aluminium |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| G1 | G1/8"-M |
| dn | 0,25 mm |
| L | 6 mm |
| LG1 | 9,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,3 bar | 0,01 m³/h |
| Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,3 bar | 0,2 l/min |
| Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,6 bar | 0,02 m³/h |
| Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,6 bar | 0,3 l/min |
| Poids propre | 5,9 g |
| Famille de produits | SW |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation