Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

VCSP-O 125x75x45 MOS AL

Réf. article: 10.01.12.03058

Semelle (supérieure) pour bloc de bridage par le vide

Construction de l'utilisationBloc de bridage par vide VCBL-K1
Longueur L125 (mm)
Largeur B75 (mm)
Hauteur H45 (mm)
Fonction supplémentaire bloc de bridage par videBord d'étanchéité avec caoutchouc poreux
Données de construction
Attribut Valeur
B 75  mm
H 45  mm
L 125  mm
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier