SELECTBEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VSRéf. article: 10.06.02.00061Equerre de fixationLongueur L60.5 (mm)Largeur B21 (mm)Hauteur H22 (mm)Épaisseur de la paroi s1.5 (mm)Construction de l'utilisationPressostat et vacuostatAfficher plusAfficher moins
FLAN-PL 13.5x6.6x4.6 KU VSRéf. article: 10.06.02.00303Brides robotLongueur L13.5 (mm)Largeur B6.6 (mm)Hauteur H4.6 (mm)Construction de l'utilisationPressostat et vacuostatAfficher plusAfficher moins
EINB-RAx33.8x35.4 VSRéf. article: 10.06.02.00426Cadre d'installationLargeur B33.8 (mm)Hauteur H35.4 (mm)Construction de l'utilisationPressostat et vacuostatAfficher plusAfficher moins
EINB-RAx8.5x30 VSRéf. article: 10.06.02.00427Cadre d'installationLargeur B8.5 (mm)Hauteur H30 (mm)Construction de l'utilisationPressostat et vacuostatAfficher plusAfficher moins
BEF-WIN 13x50x31 1.6 VSRéf. article: 10.06.02.00425Equerre de fixationLongueur L31 (mm)Largeur B13 (mm)Hauteur H50 (mm)Épaisseur de la paroi s1.6 (mm)Construction de l'utilisationPressostat et vacuostatAfficher plusAfficher moins
EINB-RAx25.6x36 VSRéf. article: 10.06.02.00115Cadre d'installationLargeur B25.6 (mm)Hauteur H36 (mm)Construction de l'utilisationPressostat et vacuostatAfficher plusAfficher moins
FLAN-PL 30x14x30 AL-EL VSRéf. article: 10.06.02.00116bride robotLongueur L30 (mm)Largeur B14 (mm)Hauteur H30 (mm)Construction de l'utilisationPressostat et vacuostatAfficher plusAfficher moins
BEF-WIN 16x43.5x29 1.5 VSRéf. article: 10.06.02.00154Equerre de fixationLongueur L29 (mm)Largeur B16 (mm)Hauteur H43.5 (mm)Épaisseur de la paroi s1.5 (mm)Construction de l'utilisationPressostat et vacuostatAfficher plusAfficher moins