SXT-CL X FIX 40 40 AL
Réf. article: 10.07.13.00127
Pince pour outillage rond
| Forme de l'éléments de fixation | rigide |
| Forme | Forme de la croix |
| Largeur B | 48 (mm) |
| Longueur L | 115 (mm) |
| Matière | Aluminium |
| Construction de l'utilisation | Tuyaux 40 / 40 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 48 mm |
| d | 40 mm |
| d1 | 40 mm |
| H | 48 mm |
| L | 115 mm |
| L2 | 36,5 mm |
| X1 | 42 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matière | Aluminium |
| Forme | Forme de la croix |
| Forme de l'éléments de fixation | FIX |
| Poids propre | 450 g |
| Famille de produits | SXT |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation