Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

GP 6 SCP 10..15

Réf. article: 10.02.02.00916

Répartiteur d'air comprimé pour montage en série d'éjecteurs compacts

Nombre de connexions6
Longueur L148 (mm)
Largeur B30 (mm)
Hauteur H34 (mm)
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 30  mm
G1 G1/4"-F
H 34  mm
H2 5  mm
d 4,5  mm
L 148  mm
Y1 20  mm
Y2 20  mm
X1 138  mm
X2 138  mm
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier