- EFFICACE
Réf. article: 10.03.01.00556
CobotPump (Mini) dédié à la génération du vide électrique pour robots coopératifs
| Tension DC | 24 V - DC |
| Courant nominal | 0.3 (A) |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 8 pol |
| Température de travail | 0 ... 40 °C |
Générateur de vide électrique extrêmement compact pour la manipulation de pièces avec une seule ventouse.
Adaptation universelle aux robots légers ou aux cobots à l'aide d'une plaque d'adaptation à bride
Mise en service simple et rapide grâce à l'interface électrique centrale (Plug & Work)
La connexion électrique via un câblage externe ou des broches internes permet d'économiser des tubes sur le robot.

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Français |
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Anglais |
Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.
| Logiciel | Langue |
|---|---|
| Anglais |
1 - 1 de 1 résultats

Réf. article: 10.03.01.00556
CobotPump (Mini) dédié à la génération du vide électrique pour robots coopératifs
| Tension DC | 24 V - DC |
| Courant nominal | 0.3 (A) |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 8 pol |
| Température de travail | 0 ... 40 °C |