Equilibreurs électriques à cable

Les equilibreurs à cable constituent un soutien idéal pour les opérations de levage délicates et précises. La détection sensorielle de la force manuelle sur la poignée de commande permet un contrôle intuitif à la fois sur la poignée de commande et directement sur la pièce. La charge est levée par une corde. Un rouleau électromoteur apporte son soutien au mouvement en enroulant et déroulant la corde.

Binar Handling Bras de levage rapide (QLA)
Nouveau
Binar Handling Bras de levage rapide (QLA)
  • Capacité de levage jusqu'à 300 kg
  • Positionnement sensible et précis de différentes pièces
  • Capacité d'orientation de la flèche 360°
×
Binar Handling Bras de levage rapide (QLA)
Le bras de levage rapide (QLA) de Binar Handling permet de manipuler différentes pièces de manière intuitive et avec peu d'efforts. Livrable en différentes dimensions et longueurs de bras.
Binar Handling Rail à levage rapide (QLR)
Nouveau
Binar Handling Rail à levage rapide (QLR)
  • Capacité de charge jusqu'à 600 kg
  • Positionnement sensible et précis de différentes pièces
  • Intégration dans les systèmes ferroviaires existants ou nouveaux
×
Binar Handling Rail à levage rapide (QLR)
Le rail à levage rapide (QLR) de Binar Handling permet de manipuler différentes pièces de manière intuitive et avec peu d'efforts. Livrable en différentes dimensions. Utilisation dans les systèmes de rails