Systèmes de manipulation pour salles blanches et zones hygiéniques

Nos systèmes de manipulation par le vide hygiéniques conviennent à une utilisation dans tous les domaines où un niveau d'hygiène élevé est requis, comme l'industrie pharmaceutique, d'autres secteurs de la santé ou les processus de transformation des aliments. Les tubes de levage par le vide et les systèmes de grue de ce groupe de produits sont faciles et rapides à nettoyer, réduisent les possibilités de contamination et n'interagissent pas avec les marchandises à manipuler.

Tubes de levage par le vide PalVac Sprint Hygienic
Tubes de levage par le vide PalVac Sprint Hygienic
  • Tubes de levage PalVac Sprint pour la manutention dynamique de pièces encombrantes
  • Unité de levage, Unité de commande, ventouse et générateur de vide sont configurable
  • Déplacer rapidement et efficacement des pièces jusqu'à 50 kg
×
Tubes de levage par le vide PalVac Sprint Hygienic
Lorsque des marchandises sont déplacées rapidement et fréquemment dans des salles blanches ou des zones d'hygiène, le tube de levage par le vide PalVac soulage les employés et assure un flux efficace de matière. Qu'il s'agisse de sacs, de fûts, de produits alimentaires ou d'autres pièces, l'utilisation intuitive et ergonomique du PalVac en fait l'auxiliaire idéal pour la dépalettisation, le chargement de machines et de nombreuses autres tâches de levage.
Potences sur colonne en acier inoxydable PalVac
Potences sur colonne en acier inoxydable PalVac
  • Transport ergonomique et respectueux de la santé de charges de toutes sortes sur le lieu de travail
  • Intégration flexible grâce à un montage sur colonne ou mural
  • Capacité de levage jusqu'à 50 kg
×
Potences sur colonne en acier inoxydable PalVac
Les systèmes de poutres en acier inoxydable PalVac sont parfaitement adaptées à l'utilisation des tubes de levage par le vide PalVac en acier inoxydable dans les salles blanches et les zones hygiéniques. Les différentes versions permettent d'utiliser les poutres dans une grande variété d'applications et de domaines.