Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Plaque de friction
Largeur B | 86 mm |
Diamètre intérieur d | 5 mm |
Hauteur H | 8,7 mm |
Longueur L | 86 mm |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR-55 |
Type | CUP 100 |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 86 mm |
d | 5 mm |
H | 8,70 mm |
L | 86 mm |
Consignes de commande: ISRPL 86x86x8.7 NBR-55 d5