Nouveau
  • Système modulaire pour tables à consoles SCM et Morbidelli, compatible avec l'équipement d'origine
  • Utilisation souple, des composants sensibles et minces aux surfaces brutes et au bois massif
  • Optimisé pour les forces de coupe élevées lors de l'usinage du bois massif, des matières à surface solide et des stratifiés
  • Grâce à la vanne palpeur intégrée, les blocs de bridage par le vide qui ne sont pas nécessaires peuvent rester sur la table de la machine
  • Peut également être utilisé pour les tables de machines Flexmatic avec positionnement automatique et Start/Pilot avec détection de position grâce aux accessoires came de commutation et aimant
Bientôt disponibles
Les blocs de bridage par vide VCBL-S6 seront disponibles à partir de l'été 2024. Êtes-vous intéressé ? Pour plus d'informations, veuillez remplir notre formulaire de contact.
Produits - Points forts
  • La force de préhension élevée et l'absorption de la force latérale assurent un usinage fiable et évitent les rebuts
  • Économies de mise en route grâce à la large gamme d'applications
  • La possibilité de pivoter la plaque d'aspiration permet un ajustement souple à la géométrie de la pièce
  • Le joint adaptateur permet de serrer les surfaces brutes
  • Le raccord fileté de la ventouse avec l'embase assure une stabilité exceptionnelle pendant le procédé
Blocs de bridage par vide VCBL-S6-HD
  • Vanne palpeur (1) en plastique souple
  • Vis centrale (2) pour la fixation de la ventouse plate pivotante
  • Le cordon d'étanchéité adaptateur (3) peut également être utilisé pour les surfaces texturées
  • La ventouse plate (4) est pivotante et interchangeable, avec un tag NFC intégré pour la lecture des données produit via smartphone
  • Raccord vissé (8) pour connecter fermement le corps robuste (5) au montage de la ventouse (7)
  • Bague d'adaptateur (6) en plastique comme interface pour l'embase
  • Système de vide pour les profils SCM TV des séries Flex, Flexmativ, Start et Pilot avec une largeur de profil de 98 mm
  • Bloc de bridage par vide en aluminium
  • Palpeur mécanique et tag NFC intégrés
  • Avec pré-fixation mécanique
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par