VCBL-K2 125x75x125 D-360

Réf. article: 10.01.12.02593

Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ

Dimensions (LxB)125 x 75
Dimension de la ventouse plate inférieur140x115 mm
Hauteur H125 mm
Dispositionpivotant à 360°
VCBL-K2 125x75x125 D-360
Attribut Valeur
B 75 mm
H 125 mm
H2 90 mm
L 125 mm
L1 145 mm
R1 240 mm
Attribut Valeur
Dimension de la ventouse plate inférieur 140x115 mm
Poids 1,25 kg

Consignes de commande: VCBL-K2 125x75x125 D-360

Le bloc de bridage par le vide VCBL-K2 est livré monté. Le produit consiste en :

  • Semelle supérieure type VCSP-O - pièce en élastomère, disponible en différentes dimensions et surface de ventouse
  • Corps en plastique
  • Semelle inférieure type VCSP-U - pièce en élastomère

Pièces de rechange disponibles : semelle (supérieure), jeu de pièces d‘usure, semelle (inférieure), cadre d'étanchéité, plaque de friction, jeu de pièces de rechange avec inserts en acier
Accessoires disponibles : semelle en caoutchouc cellulaire