VCBL-N 145x145x132 30/40 AS+TV

Réf. article: 10.01.12.05567

Bloc de bridage pour table gigogne et table à grille

Nouveau
Dimensions (LxB)145x145
Hauteur H132 mm
Trame30 x 30 / 40 x 40 mm
Fonction supplémentaireSystème de levage et vanne de touches
VCBL-N 145x145x132 30/40 AS+TV
Attribut Valeur
B1 130 mm
H 132 mm
H1 135,15 mm
L1 130 mm
Attribut Valeur
Trame 30 x 30 / 40 x 40 mm
Genauigkeit ± 0,06 mm
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: VCBL-N 145x145x132 30/40 AS+TV