Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
plaque d'aspiration avec roulement à billes pour le serrage flexible et les systèmes de préhension
Diamètre Ds | 117 mm |
Hauteur H1 | 137 mm |
Course Z | 8 mm |
Matière | ED |
Matière | Perbunan |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 60 mm |
Ds | 117 mm |
EH (max) | 125 mm |
EH (min) | 117 mm |
H1 | 137 mm |
Z (Course) | 8 mm |
Consignes de commande: SSPB-117 117-125 NBR
Le système de bridage Basic-Holding-Fixture BHF de Schmalz n'est pas fourni monté. Le système est constitué de plusieurs composants qui sont commandés indépendamment les uns des autres :
Accessoires disponibles : bloc ventouse de référence