Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Connexion coudé
Longueur L | 20,5 mm |
Matière | Plastiques |
Température de travail | -20 ... 60 °C |
Diamètre nominal | 6 mm |
Surface | brut |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 8 mm |
D1 | 13,90 mm |
H | 25 mm |
L | 20,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre nominal | 6 mm |
Matière | Plastiques |
Température de travail | -20 ... 60 °C |
Poids | 5 g |
Consignes de commande: SVB-WIN 8-6 KU-ROH