Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccord de profil
Raccord de traverse | Profil D30-ITEM |
Raccord de traverse | Profil D30-ITEM |
Longueur L | 44,1 mm |
Plage de serrage | mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 30 mm |
L | 44,10 mm |
L2 | 35 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 59 g |
Consignes de commande: VBR-PR D30-I D30-I