HT-SG A5 E 35 G3/8-AG

Réf. article: 10.07.06.00440

Support pour ventouse

Connexion 1Tête sphér. 32 mm
VersionConnexion de l'éjecteur
Largeur B35 mm
Raccord du videG1/4"-F
Raccord de ventouseG3/8"-M
Support réglable HT-SG…E
Vous n’avez pas encore trouvé le support qu’il vous faut pour votre application ? Choisissez ce qui vous convient entre plusieurs raccordements, générateurs, ventouses, vacuostats et pressostats et connexions et configurez votre support vous-même.
HT-SG A5 E 35 G3/8-AG
Attribut Valeur
B 35 mm
D 32 mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-M
G4 M4-F
H 24,50 mm
H1 65,50 mm
L 45,50 mm
L1 82 mm
L2 67 mm
L3 1 mm
LG2 22 mm
SW1 22 mm
X1 28 mm
Attribut Valeur
Poids 117,70 g
Famille de produit HT-SG-E

Consignes de commande: HT-SG A5 E 35 G3/8-AG

Les supports pour ventouses HT-SG E sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.

 

Accessoires disponibles : Kit de montage