• Support léger flexible et réglable pour les processus dynamiques dans l'automatisation du vide
  • Support pour la construction de préhenseurs par le vide légers avec des composants pour le vide de Schmalz
Produits - Points forts
  • Le modèle léger en aluminium minimise le poids du préhenseur et les limites de charge
  • Une construction stable pour une charge dynamique élevée permet une vitesse de déplacement rapide
  • Utilisation polyvalente sur des profilés rainurés standard grâce à une connexion flexible via des écrous à encoches
Supports pour tiges à ressort HP-FST
  • Raccordement aux profilés avec rainure en T (1)
  • Connexion pour la tige à ressort (2)
  • Largeur 35 mm, enregistrement pour tiges à ressort avec filetages de montage de M18x1,5 et M20x1,5
  • Matière : aluminium
  • Raccordement au profilé avec doubles blocs coulissants M6
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par