FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 VG

Réf. article: 10.01.02.00997

Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur

Raccord de ventouseG3/8"-M
Raccord du videG1/8"-M
Course ressort Z50 mm
Versionavec blocage anti-rotation
FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 VG
Attribut Valeur
G1 G1/8"-M
G2 G3/8"-M
G3 M18x1.5-M
H 163 mm
H2 54 mm
LG1 6,50 mm
LG2 8 mm
LG3 91 mm
SW1 27 mm
SW2 13 mm
SW3 19 mm
Z (Course) 50 mm
Attribut Valeur
Ind. de rigid. 0,10 N/mm
Précontrainte 2,30 N
Tens. ress. 50 % de levée 4,70 N
Charge verticale 1000 N
Charge horizontale 500 N
Poids 230 g
Température de travail 0 ... 80 °C
Famille de produit FSTI


Indication : Tension du ressort : Basé sur une course de 50 % Charge verticale : Charge statique maximale Charge horizontale : L'indication de sollicitation horizontale se base sur le bord inférieur de la tige avec le ressort détendu. Il s'agit d'une charge statique maximale et influe sur le processus d'élasticité d'une charge à l'horizontale

Consignes de commande: FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 VG

La tige à ressorts FSTI est livrée prête à être raccordée.