• Pièces d'angle avec denture pour la connexion de supports et de composants de vide sur des préhenseurs d’outillage de canalisation pour un système modulaire de construction légère à réglage flexible
  • Possibilités d’utilisation variées pour de nombreuses applications avec un nombre minimal de composants différents avec denture
  • Adaptés pour tous les systèmes d’outillage et à changement rapide dans les ateliers d’emboutissage et la construction de carrosserie
Assemblage dans un modèle spécifique

Vous avez besoin d'un assemblage dans votre modèle spécifique ? Choisissez entre différentes connexions, rallonges et coudes et laissez nos conseillers système expérimentés vous aider dans la construction.

Produits - Points forts
  • Pièces d'angle à haute résistance avec dentelures pour des processus hautement dynamiques grâce à un verrouillage positif entre les composants
  • Le portefeuille mince permet d'assembler facilement une grande variété de modules
  • Compatible avec les systèmes d'outillage courants et flexible grâce au réglage de l'angle avec un pas de 10°
Pièces d'angle (denté) SXT-ANG
  • Pièce d'angle avec denture au pas de 10°
  • Exécution mâle en gris (1)
  • Denture avec pas de 10°
  • Exécution mâle en gris
  • Exécution femelle en noir
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par