Pièces de serrage avec rallonge SXT-CL-EXT

  • Bras de basculement pour la connexion de supports et de composants de vide sur la structure tubulaire de base des outillages de préhension pour un système modulaire de construction légère et à réglage flexible
  • Possibilités d’utilisation variées pour de nombreuses applications
  • Adaptés pour tous les systèmes d’outillage et à changement rapide dans les ateliers d’emboutissage et la construction de carrosserie
  • Pour des procédés hautement dynamiques avec un volume de production maximal dans l’industrie automobile
Produits - Points forts
  • Bras de basculement à haute résistance avec des colliers de serrage pour tuyaux et billes sur un ou deux côtés
  • pour des processus hautement dynamiques
  • La connexion de support pour la forme standardisée de la boule ou du goujon permet un large éventail d'applications
  • Compatible avec les systèmes d'outillage courants avec un diamètre de tuyau de 25 mm ou via un collier de serrage
Pièces de serrage avec rallonge SXT-CL-EXT
  • Raccordement à un système de support : pièce de serrage pour bille (A3 : ø 28,5 mm ; A5 : ø 32 mm) ou tourillon « Apple-Core » (A2 : ø 19 mm) (1)
  • Raccordement à l’outillage de tube: Collier de serrage 25 ou 40 mm (2)
  • Collier de serrage unilatéral : Rallonge de tuyau de 25 mm de diamètre (2)
  • Colliers de serrage unilatéraux et bilatéraux
  • Avec rallonge de 100 à 510 mm
  • Pour les diamètres de tube 19 à 40 mm
  • Pour une connexion à bille de 28,5 à 32 mm de diamètre
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par