SXT-CL-EXT-D40-200-F40

Réf. article: 10.07.13.00106

Bras pivotant avec rallonge pour raccorder des composants sous vide avec des outillages ronds

Diamètre extérieur D40 mm
Diamètre intérieur d40 mm
Ecart perçages X1201 mm
MatièreAluminium
Connexion 1D40
SXT-CL-EXT-D40-200-F40
Attribut Valeur
B 25 mm
D 40 mm
d 40 mm
H1 105 mm
H2 25,50 mm
H3 25,50 mm
L 255,50 mm
L1 256 mm
L2 150 mm
X1 201 mm
Attribut Valeur
Matière Aluminium
Version Femelle
Poids 450 g
Famille de produit SXT

Consignes de commande: SXT-CL-EXT-D40-200-F40

Les pièces de serrage avec rallonge SXT-CL-EXT sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.