SXT-EXT-GB2-190

Réf. article: 10.07.13.00045

Rallonge avec roues dentées, mod., pour bras pivotants et pour la connexion avec des outils ronds.

Diamètre extérieur D25 mm
Longueur L190,8 mm
MatièreAluminium
VersionDenté des deux côtés
SXT-EXT-GB2-190
Attribut Valeur
D 25 mm
Dk 35 mm
G1 M8-F
L 190,80 mm
L2 165,80 mm
Attribut Valeur
Matière Aluminium
Version Denté des deux côtés
Poids 220 g
Famille de produit SXT

Consignes de commande: SXT-EXT-GB2-190

Les rallonges (dentées) SXT-EXT sont livrés en pièces détachées. 

Les étapes de commande suivantes sont nécessaires pour obtenir un assemblage complet :

  • Composant M (gris) des connexions SXT-CON-GB, pièces d'angle SXT-ANG ou rallonges SXT-EXT
  • Composant F (noir) des connexions SXT-CON-GB, pièces d'angle SXT-ANG ou rallonges SXT-EXT
  • Kit de montage SXT - composé de vis, de rondelles et de ressorts