Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Rallonge avec roues dentées, mod., pour bras pivotants et pour la connexion avec des outils ronds.
Diamètre extérieur D | 25 mm |
Longueur L | 500,8 mm |
Matière | Aluminium |
Version | Denté des deux côtés |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 25 mm |
Dk | 35 mm |
G1 | M8-F |
L | 500,80 mm |
L2 | 475,80 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Aluminium |
Version | Denté des deux côtés |
Poids | 480 g |
Famille de produit | SXT |
Consignes de commande: SXT-EXT-GB2-500
Les rallonges (dentées) SXT-EXT sont livrés en pièces détachées.
Les étapes de commande suivantes sont nécessaires pour obtenir un assemblage complet :