Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tube pour outillage rond
Diamètre extérieur D | 60 mm |
Matière | Aluminium |
Plage de longueur | 450,0 ... 4000,0 |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 60 mm |
d | 50 mm |
d1 | 25 mm |
Plage de longueur | 450,0 ... 4000,0 |
L2 | 250 mm |
X1 | 25 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Moment de Résistance Wx | 11 cm3 |
Moment de Résistance Wy | 11 cm3 |
Moment de surface lx | 32,90 cm4 |
Moment de surface ly | 32,90 cm4 |
Surface | 8,60 cm² |
Matière | Aluminium |
Poids/M | 2,34 kg/m |
Famille de produit | SXT |
Consignes de commande: SXT-RT SL 60x450...4000 5 AL
Les tubes SXT-RT sont livrés dans la longueur requise.