Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Insert de réduction à six pans creux
Filetage G1 | G3/8"-M |
Filetage G2 | G1/4"-M |
Matière | Laiton |
Surface | nickelé |
Longueur L | 6 mm |
Diamètre nominal dn | 7,5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 7,50 mm |
G1 | G3/8"-M |
G2 | G1/4"-M |
L | 6 mm |
LG1 | 10 mm |
LG2 | 10 mm |
SW1 | 19 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Laiton |
Poids | 29 g |
Consignes de commande: RED-NIP G3/8-AG G1/4-AG MS V
Les accessoires pour les raccords sont livrés dans le modèle souhaité.