Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger
Conception | High Vacuum |
Nombre d'étages | 3 |
Diamètre des buses | 1,6 mm |
Dimensions | 22 |
Degré d'évacuation | 90 % |
Pression optimale | 4 bar |
Capacité d'aspiration (max.) | 308,8 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 103 l/min |
Fonction supplémentaire Ejecteur | Silencieux |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 35 mm |
D | 23 mm |
D2 | 29 mm |
d2 | 6,40 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G3/8"-F |
G3 | G1/4"-F |
G5 | M6-F |
H | 44 mm |
H2 | 9,50 mm |
H3 | 25,50 mm |
L | 160,50 mm |
L1 | 231 mm |
L2 | 32,50 mm |
L3 | 34,50 mm |
LG3 | 7 mm |
X1 | 22 mm |
X2 | 26 mm |
Y1 | 22 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre des buses | 1,60 mm |
Nombre d'étages | 3 |
Degré d'évacuation | 90 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 19 m³/h |
Capacité d'aspiration (max.) | 308,80 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 6,34 m³/h |
Consommation d'air (en aspiration) | 103 l/min |
Niveau sonore libre | 70 dB(A) |
Niveau sonore d'aspiration | 63 dB(A) |
Plage de pression (press. de service) | 2,0 ... 6,0 bar |
Pression optimale | 4 bar |
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. | 6 mm |
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío | 12 mm |
Poids | 295 g |
Température de travail | 0 ... 60 °C |
Plage de pression (press. de service) | 29,0 ... 87,0 |
Pression optimale | 58 psi |
Capacité d'aspiration (max.) | 10,90 cfm |
Consommation d'air (en aspiration) | 3,64 cfm |
Famille de produit | SBP-HV-HF |
Consignes de commande: SBP HV 3 16 22 SD
L'éjecteur basique SBP-HV/HF est livré prête à être raccordé.