SB 260 445 4 IE3-TYP1 ER

Réf. article: 10.04.01.00130

Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.

Efficace
Capacité d'aspiration (50 Hz)260 m³/h
Vide (50Hz)445 mbar
Puiss. nominale 50 Hz4 kW
ConstructionIE3:EU/CN/IND
Voltage (50 Hz)D230V/Y400V ±10%
PermissionUL/CSA
avecInversion électro-pneumatique
Poids98,5 kg
SB 260 445 4 IE3-TYP1 ER
Attribut Valeur
B 496 mm
B1 497 mm
d 13 mm
G1 G2"-M
H 574 mm
H2 134 mm
L 790 mm
X1 435 mm
Y1 446 mm
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz) 260 m³/h
Max. vide 445 mbar
Puiss. nominale 50 Hz 4 kW
Type de protection IP IP 55
Poids 98,50 kg
Voltage (50 Hz) D230V/Y400V ±10%
Permission UL/CSA
Famille de produit SB-ER


La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: SB 260 445 4 IE3-TYP1 ER

La turbine pour le vide SB avec inversion électro-pneumatique est livrée prête à être raccordée.