SB 260 410 4 IE3-TYP3 ER

Réf. article: 10.04.01.00146

Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.

Efficace
Capacité d'aspiration (50 Hz)260 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)305 m³/h
Vide (50Hz)410 mbar
Vide (60Hz)400 mbar
Puiss. nominale 50 Hz4 kW
Puiss. nominale 60 Hz4,8 kW
ConstructionIE3:JPN/KOR/BRA
Voltage (50 Hz)D200V/Y350V ±10 %
Voltage (60 Hz)D220V/Y380-400V ±10%
avecInversion électro-pneumatique
Poids98 kg
SB 260 410 4 IE3-TYP3 ER
Attribut Valeur
B 496 mm
B1 497 mm
d 13 mm
G1 G2"-M
H 573 mm
H2 134 mm
L 795 mm
X1 435 mm
Y1 446 mm
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz) 260 m³/h
Max. vide 410 mbar
Puiss. nominale 50 Hz 4 kW
Type de protection IP IP 55
Poids 98 kg
Voltage (50 Hz) D200V/Y350V ±10 %
Voltage (60 Hz)
Famille de produit SB-ER


La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: SB 260 410 4 IE3-TYP3 ER

La turbine pour le vide SB avec inversion électro-pneumatique est livrée prête à être raccordée.