Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées
Dimensions | 40x121 |
Plage de pression (press. de service) | 2,5 ... 6,0 bar |
Force de prise max | 1 070 N |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 40 mm |
G2 | G1/8"-F |
G4 | M5-F |
G5 | M6-F |
H | 101,70 mm |
H2 | 36,70 mm |
H3 | 33,60 mm |
H4 | 2,60 mm |
LG2 | 6 mm |
LG4 | 7 mm |
LG5 | 6,50 mm |
WD2 | 63 mm |
X1 | 57 mm |
X2 | 20 mm |
X3 | 60 mm |
Y1 | 40 mm |
Y2 | 81 mm |
Y3 | 16 mm |
Ecart perçages Y4 | 30 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Épaisseur de tôle opt force préh. max | 4 mm |
Force de prise max | 1070 N |
Force restante | 1,80 N |
Plage de pression (press. de service) | 2,5 ... 6,0 bar |
Position de montage | BEL |
Commande de vanne | Bistable |
Température de travail | 5 ... 70 °C |
Poids | 1500 g |
Consignes de commande: SGM-HP 40x121
Le préhenseur magnétique SGM-HP/-HT (multiple) est livré assemblé.
Le produit se compose de :