Fixation articulée pour ventouses pour une bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 6 mm |
G1 | G1/2"-F |
G2 | G1/2"-M |
L | 33,50 mm |
LG1 | 14 mm |
LG2 | 14 mm |
SW1 | 27 mm |
W | 12 ° |
Attribut | Valeur |
---|---|
Mom. de flexion | 50 Nm |
Charge verticale | 3000 N |
Poids | 100 g |
Famille de produit | FLK |
Consignes de commande: FLK G1/2-IG G1/2-AG
La rotule articulée Flexolink FLK est livrée prête à être raccordée.