Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D | 42 mm |
Diamètre intérieur d | 32 mm |
Longueur max. | 20 m |
Matière tuyau | PU, spirale fil, antistat |
Rayon de pose min. | 25 mm |
Plage de pression (press. de service) | -1,00 ... 3,77 bar |
Température de travail | -40 ... 90 °C |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 32 mm |
D | 42 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de tuyau | 42-32 |
Plage de pression (press. de service) | -1,00 ... 3,77 bar |
Température de travail | -40 ... 90 °C |
Rayon de pose min. | 25 mm |
Longueur max. | 20 m |
Poids/M | 440 g/m |
Poids/M | 0,44 kg/m |
Matière tuyau | PU, spirale fil, antistat |
Famille de produit | VSL |
Consignes de commande: VSL 42-32 PU-DS-AS TR
Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.
Accessoires disponibles : collier