Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse (ronde) à 2,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions | 20 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 40 Shore A |
Nombre de soufflets | 2,5 |
Version | Clipsable |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 8,50 mm |
d1 | 11,80 mm |
d2 | 10,20 mm |
d5 | 7,90 mm |
dn | 4,60 mm |
D1 | 20 mm |
Dmax(S) | 20,50 mm |
Ds | 19,60 mm |
H | 24,30 mm |
H2 | 2,20 mm |
H3 | 7,20 mm |
H5 | 2 mm |
Z (Course) | 9 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 4,90 N |
Force de rupt. | 8 N |
Volume | 2,50 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 25 mm |
Dimensions | 20 |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 40 Shore A |
Poids | 2,50 g |
Famille de produit | SPB2 |
Consignes de commande: SPB2 20 SI-40 P
La ventouse à soufflets SPB2 P est livrée prêt au montage. Disponible en différents diamètres. Disponible en différents diamètres comme une pièce détanchée ou avec résistence au flux intégrée.
Pièces de rechange disponible: restriction au flux
Accessoires disponibles: tamis de filtrage