Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 9 mm |
D | 12 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de tuyau | 12-9 |
Plage de pression (press. de service) | -0,95 ... 10,00 bar |
Température de travail | -20 ... 90 °C |
Rayon de pose min. | 70 mm |
Longueur max. | 50 m |
Poids/M | 58 g/m |
Poids/M | 0,06 kg/m |
Matière tuyau | PU |
Famille de produit | VSL |
Consignes de commande: VSL 12-9 PU MI-TR
Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.
Accessoires disponibles : collier