Préhenseur universel pour la manipulation de pièces de différentes tailles, géométries, matières et surfaces
Manipulation des pièces à partir de différentes positions de prise
Manipulation de pièces poreuses et de pièces avec des évidements
Convient aux demandes entièrement automatisées
Produits - Points forts
Le système de préhension de surface mince de 60 mm de large permet une utilisation dans des espaces de travail restreints
Grande capacité de charge effective grâce à la construction modulaire légère
Coûts d'exploitation réduits et sécurité de fonctionnement élevée grâce à une production de vide particulièrement efficace sur le plan énergétique (intégrée dans le FXP-60)
Mousse d'étanchéité performante avec une excellente étanchéité et une longue durée de vie
Mousse d'étanchéité avec film adhésif à changement rapide pour un remplacement facile sans nettoyage fastidieux
Profilé de base en aluminium (1) avec rainures latérales en T pour capteurs ; différentes longueurs de préhenseurs possibles
Raccord (2) pour la production de vide externe ou raccord d'air comprimé (3) pour l'éjecteur multi-étages inclus
Manomètre (4)
Plaque d'étanchéité (5)
Génération de vide intégrée ou externe
Largeur : 60 mm
Élément d'étanchéité : mousse
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.