EMVP 25 230V-AC 3/2 NO/NC

Réf. article: 10.05.02.00150

Electrovanne EMVP pour le vide, à précommande pneumatique

Diamètre nominal25 mm
Tension DC230V - AC
Fonction valveVanne à 3/2 voies
Commande de vanneEn option NO/NC
Filetage de connexionG1"-F
Plage de pression (press. de service) bar
Débit nominal90 m³/h
Poids0,52 kg
EMVP 25 230V-AC 3/2 NO/NC
Attribut Valeur
B 94 mm
B1 87 mm
B2 47 mm
d 8 mm
D 80 mm
G1 G1"-F
G2 G1"-F
G3 G1"-F
G4 G1/8"-F
H 189,50 mm
H1 195,50 mm
H2 22 mm
L 94 mm
L1 132 mm
X1 76 mm
Y1 37 mm
Attribut Valeur
Diamètre nominal 25 mm
Débit nominal 90 m³/h
Commande de vanne En option NO/NC
Débit nominal 1500 l/min
Consommation DC 5 W
Tension DC 230V - AC
Temps de fermet. 80 ms
Poids 0,52 kg
Famille de produit EMVP
EMVP 25 230V-AC 3/2 NO/NC
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: EMVP 25 230V-AC 3/2 NO/NC

L'électrovanne EMVP est livrée prête à être raccordée.

 

Accessoires disponibles : filtre de ventilation, câble de raccordement pour électrovannes, prise M12