Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions | 35 |
Matière | Polyuréthane PU |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord du vide | G1/8"-M |
Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date. Afin de trouver une alternative adéquate, vous pouvez prendre contacte avec votre interlocuteur local, qui se fera un plaisir de vous aider par téléphone au +1 905 569 9520 ou par e-mail à l’adresse schmalz@schmalz.ca
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 2,40 mm |
Dmax(S) | 38 mm |
Ds | 35 mm |
G1 | G1/8"-M |
H | 19 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Course) | 3 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 44 N |
Volume | 2,70 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 50 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Dimensions | 35 |
Matière | Polyuréthane PU |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 10,60 g |
Famille de produit | PFYN |
Nombre de soufflets | 0 |
Consignes de commande: PFYN 35 PU-55 G1/8-AG
La ventouse PFYN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 120 mm montée). Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : ventouse PFG, insert de connexion SA-NIP