SUF 20 NBR-55 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.01.14119

Ventouse plate (ronde) p. la manip. en toute sécurité de surf. lisses ou légèrement rugueuses

Dimensions20
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
Raccord du videG1/8"-F
SUF 20 NBR-55 G1/8-IG
Attribut Valeur
Dmax(S) 22,80 mm
Ds 20 mm
dn 3,10 mm
G1 G1/8"-F
H 23,50 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 2 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 15 N
Force de rupt. 15 N
Volume 0,50 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 20 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 4 mm
Dimensions 20
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 6,50 g
Famille de produit SUF
Nombre de soufflets 0


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SUF 20 NBR-55 G1/8-IG

La ventouse SUF (partie en élastomère + raccord) est livrée assemblée.

 

Pièces détachées disponibles : ventouse SUF, raccord SC